Publicar produtos
Pabco Regular Gypsum Wall Board

Pabco Regular Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

PAINEL INTERIOR REGULAR PARA PAREDES E TETOS

Os painéis de gesso internos PABCO Regular são usados ​​para projetos de construção ou renovação residenciais não classificados como resistentes ao fogo. Preferido por empreiteiros devido ao seu peso leve, consistência e facilidade de uso. O painel de gesso é versátil, pois pode ser usado em paredes ou tetos. Ele também pode ser moldado em uma curva e usado como material de cobertura para superfícies planas ou curvas.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Regular_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosRegular Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum