Publicar produtos
Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

PAINEL DE PAREDE DE EIXO COM CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À UMIDADE E AO FOGO

Os painéis PABCORE SHAFTLINER Tipo X são fabricados com um núcleo Tipo X patenteado resistente ao fogo que foi reforçado com fibras de vidro e aditivos especiais para aumentar sua resistência ao fogo. O núcleo é envolto em papel 100% reciclado resistente à umidade na face e no verso e apresenta uma borda dupla chanfrada para facilitar a instalação. O PABCORE Shaftliner também fornece excelente proteção contra os elementos.

Especificação
  • CompositionCore:  Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Water AbsorptionASTM C473
    ≤10% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core


    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabcore_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosShaftliner Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum