Publicar produtos
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Traduzido por Google,

    1/2” QuietRock® 510 é um painel de gesso econômico com amortecimento de som, ideal para novas construções residenciais e aplicações de remodelação. Instala e termina como painéis de gesso padrão, sem necessidade de ferramentas especiais. QuietRock® 510 supera outras alternativas de controle de ruído, como vários painéis de gesso, painéis de fibra e isolamento. O produto é classificado pela UL e pode ser usado como camada adicional em montagens com classificação de resistência ao fogo.

    Especificação
    • Composition

      Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives laminated with a sound damping proprietary viscoelastic polymer glue.



      Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

      ManufacturedASTM C 1396
      Installation

      QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)


      GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


      GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


      ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

      Surface Burn ASTM E84

      Class A


      Flame Spread 15
      Smoke Developed 0

      Combustibility ASTM E136Non-Combustible Gypsum Core
      Fire Resistance and Sound Control

      The PABCO® Sound Design Guide


      Sound Design Tool


      Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


      Keywords

      Drywall
      Acoustical
      Gypsum
      STC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQuietrock-510
    • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
    • Grupo de produtosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
    • Número OmniClass23-13 13 11 19
    • Título OmniclassGypsum