Publicar produtos
Quietrock ES EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Quietrock ES EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Traduzido por Google,

PRIMEIRA PONTUAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO ACÚSTICO E PAINEL DE SNAP

5/8” QuietRock EZ-SNAP (ES) oferece alto desempenho acústico com funcionalidade aprimorada para acelerar o tempo de instalação. Nossa tecnologia patenteada EZ-SNAP permite que os instaladores marquem e quebrem facilmente o painel porque não há papel ou metal no centro do painel. QuietRock ES é a solução de controle de som ideal para construção residencial, comercial e institucional em toda a América do Norte. Os painéis são certificados pela UL de acordo com os testes exigidos para resistência ao fogo e características de queima de superfície.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives, laminated with a proprietary sound damping viscoelastic polymer glue.


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396


    Product Standards: ASTM C1766

    Installation

    QuietRock® EZ-SNAP Installation Instructions (ES & ES MR)


    QuietRock® EZ-SNAP Installation Video


    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Abuse Resistance

    ASTM C1629


    Surface Abrasion: Level 2


    Soft Body: Level 1


    Hard Body: Level 2

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuietrock-ES-EZ-Snap
  • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
  • Grupo de produtosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-05
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum