Publicar produtos
Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Traduzido por Google,

TODOS OS BENEFÍCIOS DO PAINEL EZ-SNAP COM RESISTÊNCIA A MOLDE

QuietRock EZ-SNAP Mold Resistance oferece alto desempenho acústico com melhor trabalhabilidade para acelerar o tempo de instalação. Nossa tecnologia patenteada EZ-SNAP permite que os instaladores marquem e quebrem facilmente o painel porque não há papel ou metal no centro do painel. O produto tem todos os benefícios do nosso painel EZ-SNAP com maior resistência a mofo para aplicações sensíveis a mofo. QuietRock ES e ES MR são as soluções de controle de som ideais para construção residencial, comercial e institucional em toda a América do Norte. Os painéis são certificados pela UL de acordo com os testes exigidos para resistência ao fogo, características de queima de superfície e incombustibilidade (núcleo).

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives, laminated with a proprietary sound damping viscoelastic polymer glue.


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396
    Product Standards: ASTM C1766

    Installation

    QuietRock® EZ-SNAP Installation Instructions (ES & ES MR)


    QuietRock® EZ-SNAP Installation Video


    Gypsum Association GA-214, GA-216


    ASTM C 840

    Mold Resistance

    ASTM D327


    Mold Resistance Rating: 10 (highest rating)

    Abuse Resistance

    ASTM C1629


    Surface Abrasion: Level 2


    Soft Body: Level 1


    Hard Body: Level 2

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuietrock-ES-Mold-Resistant-EZ-Snap
  • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
  • Grupo de produtosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-05
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum