Publicar produtos
Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Traduzido por Google,

PAINEL DE TETO RESISTENTE AO FOGO COM DESEMPENHO STC/IIC ADICIONADO

Os painéis SOUND CURB são projetados para reduzir a transmissão de som em aplicações de teto. O painel é ideal para projetos residenciais ou comerciais de vários níveis, onde a resistência ao fogo é necessária, e massa adicional é desejada para melhor desempenho de Classe de Transmissão de Som (STC) e Classe de Isolamento de Impacto (IIC). O produto é especialmente eficaz para frequências mais baixas, onde o controle do som se mostrou difícil. O núcleo de gesso patenteado de alta densidade é envolto com papel de face e suporte 100% reciclado. Aditivos minerais adicionais foram integrados ao núcleo do produto para aumentar seu desempenho durante a exposição ao fogo.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers



    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSound-Curb
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosSound Curb
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum