Publicar produtos
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush

    Sky Dome Flush

    Traduzido por Google,
    A Sky Collection é um sistema de iluminação pendente modular com várias soluções de refletores de sombra para vários benefícios decorativos e de desempenho. O Sky Dome Flush está disponível em refletores de sombra de alumínio fiado e madeira prensada que, quando combinados com sua poderosa fonte de luz LED de 2 lados, dão à luminária uma aparência leve, ao mesmo tempo em que fornece iluminação incomparável em todas as direções. O Sky Dome combina forma e função com qualidade inigualável. A apenas 4" da parede, é compatível com ADA para instalações em paredes e corredores. A madeira Dome está disponível em 2 tamanhos: 18" (45,8 cm) e 24" (61 cm). O Dome Metal está disponível em 3 tamanhos: 18" (45,8 cm), 24" (61 cm) e 32" (81,3 cm). Explore o restante da Sky Collection com Sky Solo, Sky Dome e Sky Sound. Designer: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    Especificação
    • FINISHES (Lamp): Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Dome Metal Shade): Matte Black Matte White Brushed Brass MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Post Steel Canopy Spun Aluminum shade FEATURES: Warm Dim Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technologyGlare-free illumination ADA Compliant SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasky-dome-flush
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte