Mesa de Prato Limpa, 108" de Comprimento x 30" de Largura, Lado Esquerdo, Design Reto, Série "C10", Tampo 14g 304 #4 Spec-Line com Backsplash de 10" x 2", Retorno de 45°, com 3/4" de Giro para Baixo para Montagem em Clipes de Parede. Borda Laminada Sanitária de 220° em Todas as Bordas Livres, 3" de Altura. Todos em Conjuntos de Pernas "H", Pernas de Tubo Redondo de Aço Inoxidável de 1-5/8" com Pés Ajustáveis. Insonorizado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |