Publicar produtos
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 60 1 FOLHA
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 60 1 FOLHA
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 60 1 FOLHA
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 60 1 FOLHA

    PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 60 1 FOLHA

    Aro MC3 em aço galvanizado de alta resistência de 1,2 mm, com encaixe para vedação de fumo frio e fornecido com âncoras e furos para fixação com bucha e parafuso.

    Folha com 53 mm de espessura, feita de aço galvanizado tipo skin pass, preenchida com lã de rocha.

    Fechadura certificada com marcação CE.

    D
    obradiça certificada com marcação CE. 

    Para portas com altura nominal igual ou superior a 2400 mm, é incluída uma dobradiça adicional.

    Maçaneta preta corta-fogo anti-desacoplamento conforme norma DIN, feita de poliamida resistente ao fogo com núcleo de aço.

    Vedação intumescente periférica entre o aro e a folha.

    2 pinos de segurança.

    Separadores para uma instalação fácil.

    Placa de identificação.

    Instruções de montagem e manutenção.

    Vedações opcionais.


    Especificação
    • Dimensões da porta: 

      Resistência ao fogo: EI60 testada de acordo com a EN1634-1 Classificação segundo a EN 13501-2

      Dimensões da porta: 

      Largura da abertura livre: 710, 800, 900, 1010, 1110, 1210 

      Altura da abertura livre: 2015, 2105 

      Largura da abertura na parede: 800, 890, 990, 1100, 1200, 1300 

      Altura da abertura na parede: 2060, 2150 

      Cor standard: RAL 7035

      Liso (pré-pintado)

      Texturado e com relevo (pintado)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclassic-ei2-60-1-leaf-fire-door
    • Familia de productoFire doors
    • Grupo de produtosCLASSIC fire doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2105
    • Largura (mm)710
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa África
    Colombia
    France
    Morocco
    Germany
    Italy
    Portugal
    Spain