Estrutura MC3 feita de aço galvanizado de alta resistência com 1,2 mm e preparação para vedante de fumo frio/quente, fornecida com ancoragens e orifícios para fixação com plugue e parafuso.
Folha com 53 mm de espessura, feita de chapa de aço galvanizado tipo pass, preenchida com lã de rocha.
Fecho certificado marcado CE.
Contra-fecho com tranca embutida e função de saída de pânico para folha secundária. Funcionamento: o dispositivo de saída de pânico acciona as varas e libera o trinco do fecho na folha principal, a alavanca na placa frontal opera as varas.
Dobradiça certificada marcada CE.
Puxador preto cortafogo anti acoplamento norma DIN, feito de poliamida resistente ao fogo com núcleo em aço.
Vedante intumescente periférico entre a estrutura e a folha.
2 trincos de cão.
Separadores para facilitar a instalação.
Placa de identificação.
Instruções de montagem e manutenção.
Vedantes opcionais.
Disponibilidade da região
| América do Sul | Europa | África |
|---|---|---|
Colombia | France | Morocco |
Germany | ||
Italy | ||
Portugal | ||
Spain |