Publicar produtos
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC

    Acoustic element DISC

    Traduzido por Google,

    Abaixe o volume do seu escritório com DISC

    Flexibilidade é o trunfo do nosso elemento acústico DISC. Seja para girá-lo e movê-lo no espaço, o DISC está sempre certo. Embora um suporte de dados como o Compact Disc tenha desaparecido há muito tempo do escritório de hoje – e de amanhã, pelo menos – a PALMBERG desenvolveu uma homenagem ao CD com o formato do seu novo biombo DISC. O "DISC", nomeado em homenagem ao seu formato, não só proporciona privacidade visual ao usuário por meio de uma tela de privacidade fixável, como também absorve o som no local de trabalho, o que aumenta a concentração dos funcionários. Além disso, o "disco silencioso" pode ser movido de forma rápida, fácil e confortável do ponto A para o ponto B da sala, graças a uma rotação suave.

    Especificação
    • A statement of soft tones

      A lot of glass, hard floors and a high ceiling often have a negative effect on the acoustics in the reception area. DISC ensures comfortable room acoustics at places of retreat such as the waiting zone. The disc has a diameter of 1600 mm, is covered with fabric and offers best absorption properties due to the inner polyester fleece. This allows visitors to calm down and relax before an important conversation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadisc_TP
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtosacoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    • Largura (mm)1600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia