Publicar produtos
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY

    Ceiling Tiles PHORMY

    Traduzido por Google,

    Modernização de tetos de grelha existentes

    Com o PHORMY, a PALMBERG desenvolveu soluções descomplicadas para um toque de individualidade no ambiente de trabalho. As placas de teto PHORMY modernizam tetos modulares existentes, tanto visual quanto acusticamente, com pouco esforço. Os elementos leves, feitos de tecido de poliéster, criam uma nova superfície visível para o teto e melhoram a acústica do ambiente simultaneamente. A placa de teto existente é mantida e reinserida sobre a nova placa PHORMY, uma maneira econômica de modernizar edifícios existentes com valor estético agregado.

    Especificação
    • Retrofit solution for grid ceilings

      PHORMY ceiling tiles are available for grid sizes of 600 x 600 mm and 625 x 625 mm, with straight edges for a flush installation or with a tegular edge for an elegant shadow gap look. They are made of polyester fibre boards: 12 mm polyester fleece in five colours, or a fabric-laminated version with a material thickness of 13 mm in 17 colours. Once installed, the tiles achieve sound absorber class C; with an installation distance of 200 mm to the raw ceiling they achieve class B. Installation is done from below into the existing T-profiles, so the existing ceiling construction is retained.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaphormy-ceiling-tiles
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtosacoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Netherlands
    Switzerland