Publicar produtos
Room divider CLAMP
Room divider CLAMP
Room divider CLAMP
Room divider CLAMP
Room divider CLAMP

    Room divider CLAMP

    Traduzido por Google,

    Definindo novos espaços

    O escritório está se tornando cada vez mais um local para trabalho em equipe ágil, um ponto de encontro inspirador, um centro criativo e um fórum para troca de conhecimento. O sistema de divisórias modulares e eletrificadas CLAMP foi projetado para atender a essas mudanças e às novas exigências dos ambientes de escritório modernos, criando novos espaços onde eles são necessários. Seja para áreas de reunião, áreas de descanso e descanso, ou como divisória entre áreas de trabalho, o CLAMP da PALMBERG permite que escritórios abertos sejam divididos de forma clara e aberta em diversas áreas, independentemente das condições estruturais. Além disso, o CLAMP também oferece alta eficiência acústica para um trabalho concentrado e saudável.

    Especificação
    • Flexible in all dimensions

      Effective office work today is closely linked to activity-based working. Whether it's a quiet place for concentrated work, collaborative zones for efficient group work or social areas such as lounges or coffee kitchens for informal exchanges in between. No problem with CLAMP. In addition, the taller CLAMP variants allow new room-like structures to be created. CLAMP is available in heights of 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 and 2200 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroom-divider-clamp
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtosdividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Netherlands
    Switzerland