Publicar produtos
Apex 04 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 04 Elite Modern Expanded Metal

Traduzido por Google,
Arquivos para Download Selecione uma opção para visualizar os recursos. Painel de Preenchimento Elite Apex04 (pdf) Painel de Preenchimento Elite Apex04 (dwg) Estrutura da Tela de Proteção Elite (zip) Especificações da Tela de Proteção Elite (doc) Especificações Abertura Visual: 55% Abertura Mecânica: 74% Diamante Longitudinal: 5,33" Diamante Curto: 0,52" Peso: 0,81 lb/pé² Tamanho Máximo (Retrato): 120" SWD x 48" LWD Espessura do Material: 0,125"
Especificação
  • Infill Style: Choose an option, Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, De Moda, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaapex-04-elite-modern-expanded-metal
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de produtosModern Expanded Metal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniclassMetal Wall Panels