Publicar produtos
Aruna
PalmShield

Aruna

Traduzido por Google,

Elegante e eficaz. O design sofisticado pode ser adaptado ao seu espaço e complementa qualquer ambiente. Seja para realçar um refúgio no quintal ou adicionar um toque arquitetônico a uma propriedade comercial, esta estrutura de sombra é uma solução versátil para um estilo de vida ao ar livre elegante! Veja nossas opções de cobertura abaixo para determinar se você deseja uma estrutura de sombra com tela retrátil, vela com amarração ou outro tipo de cobertura.

Especificação
    • Material: Heavy-duty powder-coated aluminum for superior weather resistance.
    • Durability: Features a rust-resistant, low-maintenance finish.
    • Elegant Rooftop: Modern slatted roof allowing both shade and ventilation.
    • Customizable Design: Aruna's height and the span of its roof are custom-adjusted to match the spatial needs of your installation site.
    • Custom Colors: PalmSHADE utilizes powder coating technology to color your sun shade to match/complement its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Accommodates laced on sails, retractable screens, and other canopies sold by PalmSHADE.
    • Application: Perfect for patios, decks, rooftop terraces, or garden seating areas, this pergola offers both function and contemporary elegance.
    • Standard: The Standard Aruna commercial shade structure features a curved rooftop.
    • Master: If you want a canopy with extra flair, the Master Aruna comes with a gradual wave-like shape to its roof. All the same benefits as the Standard design, just even more stylish!


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAruna-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas