Publicar produtos
Aten
PalmShield

Aten

Traduzido por Google,

A estrutura de sombreamento Aten apresenta um design de telhado ripado que proporciona sombra eficaz e resistência às intempéries, enquanto o acabamento com pintura eletrostática a pó garante durabilidade a longo prazo contra os elementos. Esta estrutura de sombreamento ideal é personalizável em altura e dimensões, de forma a atender às necessidades específicas do cliente. A estrutura de sombreamento Aten combina resistência, utilidade e estilo arquitetônico, tornando-se uma escolha confiável para a criação de espaços externos confortáveis ​​e funcionais.

Especificação
    • Durable Material: Heavy-gauge construction for maximum strength and stability. Each piece features a highly resilient, powder-coated finish to prevent rust and corrosion.
    • Elegant, Customizable Design: Slatted roof system for shade, airflow, and rain protection. Aten shade structures are customizable in terms of height and the spatial reach of the roof.
    • Custom Colors: Powder coating technology allows us to color your shade structure to match its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Enhance your shade structure with optional material canopies that include retractable screens and custom canopies.
    • Applications: Railroad stations, bus stops, gardens, parks, hotels, multi-family residences.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAten-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas