Publicar produtos
Inti
PalmShield

Inti

Traduzido por Google,

Elegante e eficiente. Sua estrutura quadrada e sistema de cobertura ripada proporcionam cobertura confiável, mantendo a circulação de ar e uma sensação de amplitude, tornando-a uma excelente opção para pátios, áreas de estar e zonas de circulação de pedestres. Construída em aço reforçado com acabamento em pintura eletrostática resistente à corrosão, a Inti foi projetada para um desempenho duradouro em ambientes comerciais, municipais e institucionais. Seu design versátil e modular permite que seja usada como uma unidade independente ou combinada com outras estruturas para definir espaços externos maiores.


Especificação
    • Design: Clean, contemporary square-frame design.
    • Shade and Ventilation: Slatted roof system for shade and ventilation.
    • Extremely Durable: Durable steel construction for long-term stability.
    • Multiple Color Options: Powder-coated finish available in multiple colors.
    • Optional Rooftop Add-ons: PalmSHADE's products are available with an option of material add-ons, such as retractable screens.
    • Applications: Ideal for homes, multi-family residences, business parks, and playgrounds.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaInti-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas