Publicar produtos
Marici
PalmShield

Marici

Traduzido por Google,

Elegante e duradouro. Fabricado com material resistente à ferrugem e com revestimento em pó, suas diversas peças são montadas para garantir longevidade e resistência. Mas o que realmente diferencia este toldo é seu teto exclusivo. Com formato de prancha de surfe, o preenchimento do teto pode ser projetado em vários estilos, dependendo da quantidade de luz solar que você deseja filtrar. Você também pode discutir um estilo de teto original com nossos designers altamente qualificados. O método de trabalho da PalmSHADE é personalizar seu toldo de alumínio de acordo com os parâmetros e necessidades do local.

Especificação
    • Attractive, Modern Canopy Design: Octagonal canopy for a bold, attractive architectural statement.
    • Designed for Shade and Airflow: Lattice-style roof creates shade but also allows airflow and filtered light.
    • Extreme Durability: Heavy-gauge steel frame for superior strength and durability. Corrosion-resistant powder coat finish in multiple colors.
    • Multiple Color Options: PalmSHADE utilizes powder coating technology to color your shade structure the hue of your choice.
    • Add-on Canopy Options: Increase your shade's style and appeal with optional materials available from PalmSHADE, including laced on sails and retractable screens.
    • Applications: Perfect for public spaces, recreational areas, gardens, hotels, resorts, and institutional sites.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMarici-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas