Publicar produtos
Ravi
PalmShield

Ravi

Traduzido por Google,

A estrutura de sombreamento Ravi permite que você desfrute de momentos de relaxamento ao ar livre em sua propriedade comercial ou espaço público. Fabricada em alumínio com revestimento em pó resistente à ferrugem, suas diversas partes são montadas utilizando os componentes de aço inoxidável da PalmSHIELD, já consagrados pelo tempo. Esta estrutura de sombreamento apresenta telhados inclinados em formato de V, criando uma aparência única, ideal para pontos de ônibus, parques e jardins. A PalmSHIELD personaliza o tamanho e a altura de cada estrutura de sombreamento para atender às necessidades específicas do local de instalação.

Especificação
    • Modern Canopy Design: Clean frame with V-shaped roof delivers broad shade coverage while enhancing architectural appeal.
    • Customizable Construction: Built from rust-resistant materials for exceptional strength and stability. Height and canopy dimensions can be tailored to fit your specific installation site.
    • Versatile Color Options: Durable powder-coated finish available in a wide range of colors. PalmSHADE can customize the shade's color to seamlessly blend with or complement its environment.
    • Comfortable Coverage: Slatted canopy design offers reliable shade while allowing airflow and filtered natural light.
    • Optional Add-on Canopies: Make your shade structure even more dazzling and comforting with a canopy, sail, or retractable screen, all of which are available from PalmSHADE!
    • Wide-Ranging Applications: Ideal for commercial venues such as bus stops, train station depots, and business parks.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavi-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas