Publicar produtos
Savitur
PalmShield

Savitur

Traduzido por Google,

A estrutura de sombra Savitur para sofá/banco traz elegância e conforto para sua área de relaxamento. Com uma estrutura resistente à ferrugem, revestida com pintura eletrostática a pó de alta qualidade e fixada mecanicamente com os tradicionais parafusos de aço inoxidável da PalmSHADE, a Savitur possui quatro postes que sustentam um teto disponível em diversos designs. Escolha entre vários modelos pré-fabricados ou trabalhe com nossa equipe para criar um sob medida! Não deixe de conferir também nossas opções de privacidade e proteção contra o vento. Seja para uma área de descanso sombreada à beira da piscina ou um abrigo relaxante para se reunir com clientes ao ar livre, a PalmSHADE tem a solução ideal para você! Nossa equipe de designers e fabricantes qualificados personalizará sua estrutura de sombra para atender às necessidades específicas do seu espaço. Transforme seu ambiente externo em um oásis sofisticado com a estrutura de sombra Savitur — onde design e durabilidade se encontram. Role a página para baixo e confira nossa ampla seleção de toldos adicionais para esta magnífica estrutura de sombra. Uma tela retrátil ou um toldo podem ajudar a delimitar ainda mais sua área de sombra e a propriedade onde ela está instalada, aumentando o conforto para seus usuários!

Especificação
    • Elegant, Inviting Shade Design: Contemporary minimalist design with vertical and horizontal slat detailing
    • Extreme Durability: Durable, weather-resistant frame for year-round use
    • Protection from the Elements: Partial privacy panels for comfort and wind protection
    • Custom Colors: Powder coating technology allows the team at PalmSHADE to color your screens to match/complement surroundings.
    • Optional Fabric Add-ons: Canopies, retractable screens, etc. available upon request.
    • Applications: Hotels, resorts, parks, playgrounds, and multi-family residences.
    • Standard: The standard Savitur design features the classic pergola design.
    • Master: The master design features three interior benches upon which you can attach cushions.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSavitur-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas