Publicar produtos
Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva

Traduzido por Google,
A faia é a segunda madeira dura mais frequente nas nossas florestas. O seu aspecto flamejado, caracterizado por linhas castanhas no centro do tronco, produz soalhos de madeira com tonalidades muito contrastantes. Combinado com um acabamento “Cuivre” oleado, este piso de madeira escura ganha elegância e traz um ambiente chique e feltrado para sua sala de estar.
Especificação
    • Flamed beech Cuivre, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019714
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflamed-beech-cuivre-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de produtosElegant Browns
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor