Publicar produtos
Wood floor Flamed beech Satin, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Satin, Diva

Traduzido por Google,
Por que não se deixar seduzir por um piso de madeira de faia francesa? Esta nova espécie está disponível com um verniz “Satin” não escovado que oferece reflexos naturais suaves. Seja num loft convertido ou num escritório, apostamos na ousadia e na modernidade com uma madeira que faz jus aos seus contrastes e ao seu carácter autêntico.
Especificação
    • Flamed beech Satin, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019711
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflamed-beech-satin-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor