Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Argile, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Argile, Diva

Traduzido por Google,
Depois do Diva 184, agora você pode contar com o Diva 223: o piso de madeira para quem gosta de pensar grande! Este pavimento em madeira escura distingue-se pelas novas tábuas de 223 mm de largura, realçadas por um verniz mate “Clay” inspirado nos pavimentos de outrora. A sua combinação dá ao quarto um calor inigualável e uma sensação de serenidade
Especificação
    • French oak Authentic Argile, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1017303
      Random lengths: 700 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-authentic-argile-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de produtosElegant Browns
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-07-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)223
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)10.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor