Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron

    Traduzido por Google,
    As Chevrons estão de volta ao mundo da moda e do design de interiores. Um exemplo de uma forma especial de instalação conhecida como 'Point de Hongrie', este piso flutuante de madeira está disponível em nosso acabamento 'Bois Flotté' mais vendido. O verniz transparente exclusivo foi lançado pela primeira vez em 2010.
    Especificação
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 90 - Core plywood
        Item number: 1019719
        Length: 500 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019821
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-authentic-bois-flotte-chevron
    • Familia de productoChevron
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor