Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva

Traduzido por Google,
Bois naturel Oil é uma variante do best-seller Bois Flotté, retrabalhado, como o próprio nome sugere, em um acabamento oleado, dando a este piso flutuante um efeito mais áspero e autêntico. Sua promessa? Melhor reparabilidade de micro-riscos, causados por areia, por exemplo. Boas notícias para os amantes das férias à beira-mar.
Especificação
    • French oak Authentic Bois naturel oil, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021213
      Random lengths: 495 to 1992 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-authentic-bois-naturel-oil-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)184
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor