Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron
Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron

    Traduzido por Google,
    Adicione um toque de grandeza à sua casa com este piso com padrão chevron 'Point de Hongrie'. Apresentando um verniz fosco escovado inspirado na cor do café com leite, as tiras de madeira projetadas darão personalidade a espaços clássicos e contemporâneos.
    Especificação
      • French oak Authentic Café crème, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019822
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-authentic-cafe-creme-chevron
    • Familia de productoChevron
    • Grupo de produtosSubtle Greys
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor