Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate

Traduzido por Google,
Uma sensação de madeira pura, com um acabamento natural e delicado a óleo que dá vida a este piso de carvalho maciço e suas imperfeições naturais, enquanto uma colcha violeta contribui com um toque de estilo e glamour para este quarto.
Especificação
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 90 - Solid
      Item number: 1000026
      Random lengths: 400 to 1300 mm
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000033
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-authentic-natural-oil-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)10.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor