Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Sable, Chevron
Wood floor French oak Authentic Sable, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Sable, Chevron

    Traduzido por Google,
    Quer criar um espaço de vida moderno e sofisticado? Um piso de madeira oleado é a escolha ideal. As tábuas têm um acabamento levemente branqueado e patinado e apresentam nosso novo design de instalação 'Point de Hongrie' para um toque surpresa.
    Especificação
      • French oak Authentic Sable, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019823
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-authentic-sable-chevron
    • Familia de productoChevron
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor