Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Sable, Diva

    Traduzido por Google,
    Pisos de madeira com tábuas generosas estão se tornando cada vez mais populares em interiores novos e renovados. Escolha Diva 223, o novo formato largo de 223 mm XXL para pranchas da Panaget. O acabamento “Sable”, oleado, com uma pátina sutil e acabamento branqueado, confere uma sensação instantânea de serenidade a todo o ambiente devido ao piso de madeira. Aprecie o calor da madeira sob seus pés, seja em um quarto de hotel ou em uma loja!
    Especificação
      • French oak Authentic Sable, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1017302
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-authentic-sable-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15
    • Largura (mm)223
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor