Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate

    Traduzido por Google,
    O verniz mate proporciona a proteção perfeita para este pavimento maciço de carvalho francês. Uma parede vermelho amaranto é combinada com outras cores quentes, como as almofadas marrons e o abajur, para criar um efeito decorativo verdadeiramente bonito. Clássico ou contemporâneo, faça deste piso característico o seu estilo exclusivo.
    Especificação
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1000028
        Random lengths: 400 to 1300 mm
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 139 - Solid
        Item number: 1000034
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-authentic-topaze-sonate
    • Familia de productoSonate
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor