Publicar produtos
Wood floor French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone

Traduzido por Google,
Um piso de madeira Panaget significa escolher madeira autêntica em sua casa, respeitando a natureza. A escolha do acabamento lacado escovado 'Topaze' realça o carácter da madeira e confere um charme irresistível à sua divisão. Personalize o seu interior virando as prateleiras ao contrário com um design gráfico moderno.
Especificação
    • French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone 90 - Core plywood
      Item number: 1020644
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-classic-authentic-topaze-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)590
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor