Publicar produtos
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Topaze, Diva

    Traduzido por Google,
    Uma aparência natural reforçada por um acabamento fosco escovado: piso de carvalho quente, pálido e infinitamente sedutor, variações elegantes em um único tom pálido. Aqui, o luxuoso vermelho cereja é justaposto com verde pálido e preto mais neutros para obter um efeito suavizante.
    Especificação
      • French oak Classic Topaze, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005769
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Topaze, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005764
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Topaze, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000554
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Topaze, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1019717
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006158
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-classic-topaze-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)385
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor