Publicar produtos
Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate

Traduzido por Google,
Tábuas de 140 mm, 4 chanfros, acabamento lacado “Topaze” em madeira clara. Este piso de madeira maciça é uma parte essencial da nossa coleção. As suas réguas de 140 mm tornam-no moderno e elegante. Irá fornecer perfeitamente uma sala de estar espaçosa e luminosa, no verdadeiro sentido da palavra. Jogue com um design de interiores minimalista.
Especificação
    • French oak Authentic Topaze, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000034
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-classic-topaze-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)10.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor