Publicar produtos
Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto

Traduzido por Google,
Seja ousado e escolha a elegância de um tom inspirado na cor de baixa sujidade do café com leite para criar um espaço sublime. Da gama Subtle Grays, este pavimento de carvalho engenheirado confere personalidade à sua divisão, permitindo todas as especificidades da madeira, sem limites.
Especificação
    • French oak Tradition Café crème, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1020643
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-tradition-cafe-creme-alto
  • Familia de productoAlto
  • Grupo de produtosSubtle Greys
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)1210
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor