Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude Café crème, Diva
Wood floor French oak Zenitude Café crème, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Café crème, Diva

    Traduzido por Google,
    A Panaget reforça a sua gama de pavimentos de madeira com o seu novo acabamento “Café Crème”. Com o seu brilho subtil e leitoso e tábuas extra largas, este pavimento de madeira tem um charme contemporâneo.
    Especificação
      • French oak Zenitude Café crème, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1019168
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Café crème, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1021881
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Café crème, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1019171
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-zenitude-cafe-creme-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosSubtle Greys
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor