Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude Café crème, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Café crème, Sonate

Traduzido por Google,
Um dos nossos produtos de assinatura, este impressionante piso de madeira maciça é uma prova da habilidade da Panaget. As tiras agora estão disponíveis em 'Café Crème', um verniz fosco que adiciona um sutil brilho leitoso à madeira.
Especificação
    • French oak Zenitude Café crème, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1019819
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-zenitude-cafe-creme-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de produtosSubtle Greys
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)10.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor