Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude Miel, Herringbone
Wood floor French oak Zenitude Miel, Herringbone
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Miel, Herringbone

    Traduzido por Google,
    Quer renovar a decoração do seu interior? Comece equipando seus pisos com um lindo piso de madeira. Opte por uma abordagem criativa com designs contemporâneos – desde pisos em tiras e escadas a designs de alvenaria e espinha de peixe – e experimente o novo acabamento “Miel” para um visual quente e dourado.
    Especificação
      • French oak Zenitude Miel, Herringbone 139 - Core plywood
        Item number: 1021342
        Length: 800 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-zenitude-miel-herringbone
    • Familia de productoHerringbone
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor