Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate

Traduzido por Google,
Com este excelente piso de madeira de carvalho maciço oleado de 14 mm, a Panaget mostra sua alta qualidade e seu design brilhante e resistente. Os chanfros envelhecidos e o novo acabamento “Cuir” revelam agora, mais do que nunca, as singularidades da madeira. Amamos a beleza na simplicidade!
Especificação
    • French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate 140 Tongue&Groove
      Item number: 1006531
      Random lengths: 400 to 1300 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-zenitude-origine-cuir-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de produtosElegant Browns
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-02-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)10.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor