Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone

    Traduzido por Google,
    Flanelle promete muito e cumpre. Ele suaviza a passagem do tempo com uma bela tonalidade marrom acinzentada e é particularmente eficaz em interiores simples e gráficos. A cozinha costuma ser o cômodo para o qual todos gravitam, e este é o lugar perfeito para compartilhar receitas e histórias com familiares e amigos.
    Especificação
      • French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007655
        Lengths: 800 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-zenitude-origine-flanelle-herringbone
    • Familia de productoHerringbone
    • Grupo de produtosSubtle Greys
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor