Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva

    Traduzido por Google,
    Os painéis Origine oferecem características distintas e desgastadas pelo tempo. Disponíveis em painéis extra largos de 184 mm e com a opção de um novo, eles criam um piso de engenharia de carvalho excepcional.
    Especificação
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016535
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-zenitude-origine-sable-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor