Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva

Traduzido por Google,
Com um aspecto próximo da sua origem, marcado por nós e descolorações, fissuras e vestígios de cerne, o carvalho assume aqui todas as suas singularidades, sem limites. Este pavimento em madeira flutuante preta distingue-se também pela sua cor, uma tonalidade quase preta de castanho semelhante à turfa, com acabamento oleado aplicado nas nossas fábricas. Elegância ao nível do solo.
Especificação
    • French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1006552
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-zenitude-origine-tourbe-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de produtosElegant Browns
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)184
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)7.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor