Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude Rafia, Diva
Wood floor French oak Zenitude Rafia, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Rafia, Diva

    Traduzido por Google,
    As tonalidades coloridas (cinza, bege, marrom…) de Rafia trazem personalidade a qualquer ambiente. Este óleo destaca particularmente todas as peculiaridades naturais da madeira: cada quarto será único e terá uma aparência diferente de acordo com a luz durante o dia. Seus usos decorativos são limitados apenas pela sua imaginação!
    Especificação
      • French oak Zenitude Rafia, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007325
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-zenitude-rafia-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosSubtle Greys
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)184
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor