Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    Traduzido por Google,
    Este piso de carvalho francês é uma viagem no tempo, evocando as residências imponentes do passado com seus nós, rachaduras e descolorações. É honesto e aberto sobre suas imperfeições - mas não se engane, ele pode transformar um interior moderno em algo belo, como mostra este quarto. A verdadeira autenticidade é atemporal.
    Especificação
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor