Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva

Traduzido por Google,
Este lindo piso de madeira francesa é 100% carvalho, com acabamento Topáze da linha Timeless Natural Hues. Medindo 139 mm de largura, as tábuas distinguem-se pela espessura da camada superior, 2,5 ou 3,4 mm, dependendo da quantidade de tráfego na sala. Uma coisa é certa: os seus pavimentos merecem o melhor.
Especificação
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021967
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021968
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021964
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021965
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-zenitude-topaze-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor