Publicar produtos
Wood floor Walnut Satin, Herringbone
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Herringbone

Traduzido por Google,
Atenção todos os criativos e amantes de pisos de madeira: as tiras Herringbone 139 da Panaget agora estão disponíveis em um novo acabamento 'Noyer'. Fabricado em maciço , este pavimento caracteriza-se pelas suas quatro arestas chanfradas que alongam cada faixa.
Especificação
    • Walnut Satin, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019564
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawalnut-satin-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de produtosElegant Browns
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)7.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor