Publicar produtos
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Traduzido por Google,

DETALHES DO PRODUTO

O Ventilador de Recuperação de Energia WhisperComfort® 60 listado pela UL para montagem em teto ou parede fornece um suprimento de ar fresco temperado e um fluxo de ar de exaustão equilibrado para manter a pressão neutra em toda a casa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • O produto tem certificação HVI para recuperação de energia e som
  • As portas de acesso à pressão estática facilitam aos avaliadores a verificação do fluxo de ar para conformidade com a ASHRAE 62.2
  • Adequado para projetos novos/remodelados, unifamiliares/multifamiliares e com eficiência energética
  • O seletor de múltiplas velocidades (20 a 50 CFM) fornece fluxo de ar personalizável
  • A função Boost controlável pelo ocupante move a velocidade do ventilador para 60 CFM quando ativada
  • O núcleo capilar de alta eficiência recupera o calor e ajuda a manter os níveis de umidade desejados no interior
Especificação
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • Familia de productoHome and Building Solutions
  • Grupo de produtosVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit
  • Nome UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeat recovery distribution equipment
  • Código CSI MasterFormat 201423 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air-to-Air Energy Recovery Equipment
  • Número OmniClass23-33 55 00
  • Título OmniclassEnergy HVAC Recovery Equipment