Publicar produtos
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

Traduzido por Google,

O ventilador/luminária WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation com seletor de velocidade Pick-A-Flow® integrado permite selecionar o fluxo de ar desejado (50-80-110 CFM). O ventilador possui um motor ECM com tecnologia SmartFlow™ e um suporte de instalação Flex-Z Fast®. Este ventilador é ideal para ventilação de banheiros e atende aos mais recentes códigos e normas.

Especificação
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (50, 80, 110)
    • • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhispergreen-select--fan-with-smartflow-110130150-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de produtosFans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000532
  • Nome ETIMFan
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans

Disponibilidade da região

América do Norte