Publicar produtos
WhisperValue DC Fan/  Light Pick-A-Flow, 50-80-100 CFM

WhisperValue DC Fan/ Light Pick-A-Flow, 50-80-100 CFM

Traduzido por Google,

O exaustor/luminária LED WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 é a solução definitiva para ventilação localizada de baixo perfil, ideal para construções residenciais, incluindo casas unifamiliares, edifícios multifamiliares e casas pré-fabricadas.

Com um motor ECM revolucionário, tecnologia SmartFlow™ e controle de múltiplas velocidades em um design ultrafino, é o ventilador com classificação ENERGY STAR® de menor perfil, perfeito para espaços pequenos e necessidades de ventilação contínua.

O WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 destaca-se por duas características principais: o Controle de Múltiplas Velocidades para conformidade com a norma ASHRAE 62.2, que permite a operação contínua em um nível predefinido mais baixo (0, 30-70 CFM) e o aumento para 80 ou 100 CFM quando ativado; e o Seletor de Fluxo de Ar Pick-A-Flow®, que permite personalizar o fluxo de ar para 80 ou 100 CFM. Juntas, essas características facilitam o atendimento a diversas necessidades de ventilação, garantem a conformidade com as normas e minimizam chamadas de assistência técnica.

Especificação
  • Key Features

    • Multi-Speed Control – continuous airflow operation for ASHRAE 62.2 Compliance
    • Customizable Airflow with Pick-A-Flow® Selector: Select the CFM that suits your space—80 or 100 CFM—for precision airflow and optimal performance.
    • SmartFlow™ Technology: Automatically adjusts the fan’s speed to maintain peak performance, saving energy and ensuring the best CFM output.
    • Lowest Profile Design: With a housing depth of just 3-3/8", this is the slimmest ENERGY STAR® certified fan available, making it perfect for tight spaces and easy installation, even in 2x4 stud walls.
    • Integrated 10W dimmable LED chip panel with <1W LED night light for warm, energy-efficient illumination (night light must be wired separately)
    • Easy Installation: The unique L-shaped bracket offers strong support and simplifies installation, while its UL-approved design allows for ceiling or wall mounting.
    • Cost-Effective Wall Installation: Wall-mounted installation eliminates the need for expensive radiation dampers in fire-rated ceilings, making it an ideal choice for multi-family projects.
    • Code Compliance: Fully compatible with ASHRAE 62.2, IAP, California Title 24, CALGreen, and WA Ventilation Code, ensuring it meets the most stringent industry standards.
    • Warranty: 6 years ECM Motor, 5 years LED, 3 years all other parts
    • 24 gauge steel, fire code rated 4” oval to 3” round duct adapter, sold separately (model #FV-VS43R)
    • Transfer Register Box (model # FV-JD, sold separately), provides room-to-room powered circulation with ductless heat pumps
    • UL listed for use with the Panasonic Ceiling Radiation Damper (model # PC-RD05C5)
    • UL listed for tub/shower enclosure when GFCI protected
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhispervalue-dc-fan--light-pickaflow-5080100-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de produtosFans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000532
  • Nome ETIMFan
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans

Disponibilidade da região

América do Norte