Publicar produtos
WhisperValue® DC Fan with Pick-A-Flow®, SmartFlow™ 50-80-100 CFM

WhisperValue® DC Fan with Pick-A-Flow®, SmartFlow™ 50-80-100 CFM

Traduzido por Google,

O exaustor DC WhisperValue® FV-0510VS1 é o ventilador de ventilação pontual de perfil baixo definitivo, ideal para construções residenciais, incluindo casas unifamiliares, edifícios multifamiliares e casas pré-fabricadas. Com um motor ECM revolucionário com tecnologia SmartFlow™, ele combina desempenho excepcional com um design ultrafino, tornando-o o ventilador com classificação ENERGY STAR® de perfil mais baixo do mercado.

Uma de suas características mais marcantes é o Seletor de Fluxo de Ar Pick-A-Flow®, que permite escolher entre 50, 80 ou 100 CFM. Esse fluxo de ar personalizável garante que o ventilador atenda a uma variedade de requisitos de ventilação, esteja em conformidade com as normas de construção e minimize a possibilidade de chamadas de assistência técnica.

Especificação
  • Key Features

    • Customizable Airflow with Pick-A-Flow® Selector: Select the CFM that suits your space—50, 80, or 100 CFM—for precision airflow and optimal performance
    • SmartFlow™ Technology: Automatically adjusts the fan’s speed to maintain peak performance, saving energy and ensuring the best CFM output
    • Lowest Profile Design: With a housing depth of just 3-3/8", this is the slimmest ENERGY STAR® certified fan available, making it perfect for tight spaces and easy installation, even in 2" x 4" stud walls
    • Cost-Effective Wall Installation: Wall-mounted installation eliminates the need for expensive radiation dampers in fire-rated ceilings, making it an ideal choice for multi-family projects
    • Warranty: 6 years ECM Motor, 3 years all other parts
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhispervalue-dc-fan-with-pickaflow-smartflow-5080100-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de produtosFans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000532
  • Nome ETIMFan
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans

Disponibilidade da região

América do Norte