Ventilador de teto WhisperGreen Select™
WhisperGreen Select™ está revolucionando a indústria de ventiladores com um novo conjunto de recursos que permitem personalização e instalação mais fácil. Esta solução multifuncional de qualidade do ar interno (IAQ) oferece mais de 250 configurações possíveis; através de múltiplas taxas de fluxo, módulos Plug 'N Play ® opcionais e flexibilidade de instalação. WhisperGreen Select™ é a sua solução total para qualidade do ar interno, conformidade com códigos, certificação verde e ambientes internos saudáveis.
Tecnologia de velocidade Pick-A-Flow® - Um ventilador, você escolhe o CFM
O seletor de velocidade Pick-A-Flow ® integrado oferece a capacidade única de selecionar o fluxo de ar necessário (com base no modelo do ventilador) com o simples toque de um botão. Ser capaz de escolher o nível de CFM adequado oferece a flexibilidade e a garantia de que um ventilador atenderá a uma variedade de requisitos de projeto de ventilação e funcionará conforme prometido, mesmo com dutos complicados.
Módulos Plug 'N Play para construir seu ventilador perfeito
Os recursos de personalização do WhisperGreen Select realmente entram em ação com um conjunto de módulos Plug 'N Play ® patenteados que oferecem a flexibilidade de projetar o ventilador perfeito com antecedência ou em tempo real para uma variedade de aplicações de ventilação. Com nossos módulos Plug 'N Play exclusivos, você pode escolher até três recursos extras. O primeiro slot snap-in foi projetado para o módulo Multi-Speed (0, 30 a 110 CFM) com temporizador de atraso alto/baixo. Os dois slots restantes podem acomodar o sensor de movimento SmartAction ® , o sensor de condensação ou a luz noturna LED NiteGlo ® .
Motor com maior desempenho e eficiência energética
O revolucionário motor DC com tecnologia Smart Flow® inteligente e autoajustável detecta a quantidade de resistência no duto e ajusta automaticamente a velocidade do ventilador para fornecer a saída CFM ideal, mesmo no caso de um duto complicado. O motor DC Panasonic com tecnologia Smart Flow® movimenta mais ar usando menos energia, portanto o ventilador é mais eficiente em termos energéticos e dura mais tempo. Projetado para funcionar continuamente, o WhisperGreen Select pode fornecer ventilação contínua para toda a casa.
As lâmpadas LED fornecem iluminação quente e com baixo consumo de energia (modelos selecionados)
As combinações de ventilador/luz WhisperGreen Select apresentam uma grade de montagem embutida contemporânea que incorpora duas lâmpadas LED de base GU24 de 7W substituíveis. A avançada tecnologia LED da Panasonic dura 4 vezes mais do que as lâmpadas fluorescentes compactas e não contribui para o desperdício de mercúrio quando descartada.
Instalação rápida, flexível e fácil
O Suporte de Instalação Flex-Z Fast ® com juntas articuladas é ideal para posicionar o ventilador exatamente onde você deseja, em construções antigas ou novas. WhisperGreen Select incorpora um adaptador de duto duplo integrado de 4 ou 6 pol. para oferecer flexibilidade no layout e design do duto. Para tiragens curtas, você pode optar por um duto menor, mas tiragens longas também são aceitáveis - basta passar para o duto de 6 pol. Também cabe na construção 2 x 8. Os ventiladores Panasonic são listados pela UL para gabinetes de banheira/chuveiro (basta instalá-los em um circuito protegido por GFCI). Com esses excelentes recursos, suas opções de instalação se abrem.
ENERGY STAR®- Certificado para economia de energia
Os ventiladores Panasonic são certificados pela ENERGY STAR ® , onde existem diretrizes. Os ventiladores ENERGY STAR ® atendem aos parâmetros rígidos definidos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA). Proporcionam melhor eficiência e conforto com menos ruído, e possuem motores de alto desempenho e design de lâmina aprimorado, proporcionando melhor desempenho e maior vida útil. WhisperGreen Select foi premiado como Mais Eficiente de 2015. Esta marca reconhece o WhisperGreen Select por oferecer eficiência energética de ponta junto com o que há de mais moderno em inovação tecnológica. É um prêmio que representa o melhor dos produtos qualificados para ENERGY STAR® .
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |